EAN
3250616666214
E-nr.
822 940 944
VPE
4 PCEs
Groupe de rabais
U1
Prix*
29.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    vissé
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    35 mm
  • Profon­deur produit installé
    9 mm
  • Hauteur produit installé
    755.5 mm
  • Largeur produit installé
    348 mm
  • Hauteur d'en­cas­tre­ment
    720 mm
  • Largeur de montage
    314.5 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cadre obtu­ra­teur
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.