The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • VZ122N
    Porte Hager volta, 2-rangées blanc pur
    EAN
    3250616666115
    E-nr.
    822 920 914
    VPE
    1 pc.

    Porte Hager volta 2-rangées blanc pur VZ122N

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    VZ102N

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte Hager volta 2-rangées blanc pur

    VZ122N

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Cloison creuse
    Dimen­sions
    • Hauteur
      445,50 mm
    • Largeur
      288 mm
    • Profon­deur
      36 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Métal
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Gauche
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      2
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VZ122N
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ122N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ122N | Hager Suisse

      Image produit VZ122N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ122N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ122N

      Porte,Volta, UPV/HWV, 2-rangées, tôle d'acier

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group