The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • VZ00TS
    EAN
    3250611004585
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1

    plaque coulissante VZ00TS

    Prix*
    28.90 CHF
    / pc. *
    28.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    plaque coulissante

    VZ00TS

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Cloison creuse
    Dimen­sions
    • Largeur
      270 mm
    Matière
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Cache, porte
    • Porte incluse
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ00TS
    PDF
    RoHS report VZ00TS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ00TS | Hager Suisse

      Image produit VZ00TS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ00TS | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ00TS

      plaque coulissante

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-01-31 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2025-01-31

      PDF
      9,70 MB
      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      8,89 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group