Coffret saillie 18 M porte opaque • VS118PS | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
  • Coffrets encas­trés et appa­rents golf et acces­soires
  • VS118PS

Distributeur AP Hager golf 1-rangée 18UM IP40 389.5×251.5×98.5mm

VS118PS

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Distributeur AP Hager golf 1-rangée 18UM IP40 389.5×251.5×98.5mm VS118PS

EAN
3250616594203
E-nr.
822 311 184
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
G1
Prix*
90.40 CHF
/ pc. *
90.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Borne enfi­chable 12 produit(s) disponible(s)
  • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • ystème de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 6 autre(s) produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Borne enfi­chable
  • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion
  • Porte/­pan­neau de commande
  • ystème de verrouillage
  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
  • Bande d'ob­tu­ra­tion
  • Acces­soires communs
  • Produit de nettoyage
  • KN06E

    Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

    5.55 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN06N

    Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

    5.55 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN10E

    Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

    6.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN10N

    Bornier neutre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

    6.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN14E

    Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

    7.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN14N

    Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

    7.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN18E

    Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

    8.70 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN18N

    Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

    8.70 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN22E

    Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

    12.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN22N

    Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

    12.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN26E

    Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

    14.75 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KN26N

    Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

    14.75 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ667N

    plastron avec 4 vis VS118

    38.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ607N

    porte, opaque VF/VS118

    20.90 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ627N

    porte, transparente VF/VS118

    24.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ794N

    serrure à clé VF/VS

    40.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ708N

    traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M

    18.35 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ787N

    portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

    5.05 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ788N

    étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

    2.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • JP015

    Obturateur en bande 18 modules

    6.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ699N

    Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules

    5.90 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ786N

    pattes fixation murale pour bac VF

    5.90 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ404

    Détergent ,volta,pour surfaces plastique

    31.20 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    400 - 400 V
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Montage
    En saillie
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec ferme­ture
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    18
Fonc­tions
  • Inter­rup­teur prin­cipal de protec­tion
    Non
  • Avec guide-­câble
    Oui
Eléments fournis
  • Nombre d'in­ter­rup­teurs diffé­ren­tiels dans l'en­ve­loppe
    0
Dimen­sions
  • Hauteur
    252 mm
  • Largeur
    390 mm
  • Profon­deur
    99 mm
  • Nombre d'unités de largeur
    18
Cache, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Matière
  • Matière
    Plas­tique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
    Non
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Type de verrouillage
    Loquet, Sans serrure
  • GWT tenue au fil incan­des­cent
    650 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VS118PS (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VS118PS (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image VS118PS | Hager Suisse

    Image produit VS118PS

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    3,36 MB
    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    3,50 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,38 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,37 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,38 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
    Image Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

    Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Image Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

    Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VF108PS - Coffret encastré 8 M porte opaque
    VF108PS
    Coffret encastré 8 M porte opaque
    Prix*
    55.10 CHF
    / pc. *
    55.10 CHF
    / pc. *
  • 2
    VF112PS - Distributeur ENC Hager golf 1-rangée 12UM IP40 352×293×97.5mm
    VF112PS
    Coffret encastré 12 M porte opaque
    Prix*
    62.00 CHF
    / pc. *
    62.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    VF118PS - Distributeur ENC Hager golf 1-rangée 18UM IP40 460×293×97.5mm
    VF118PS
    Coffret encastré 18 M porte opaque
    Prix*
    74.70 CHF
    / pc. *
    74.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    VF122PS - Distributeur ENC Hager golf 1-rangée 22UM IP40 532×293×97.5mm
    VF122PS
    Coffret encastré 22 M porte opaque
    Prix*
    87.00 CHF
    / pc. *
    87.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    VF212PS - Distributeur ENC Hager golf 2-rangées 12UM IP40 352×418×97.5mm
    VF212PS
    Coffret encastré 24 M porte opaque
    Prix*
    88.40 CHF
    / pc. *
    88.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group