The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • VP54A

Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, 400x500x210 mm VP54A

EAN
3250616560161
E-nr.
822 230 074
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, 400x500x210 mm

VP54A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bande d'ob­tu­ra­tion
  • S35S

    Obturateur en bande 12 M

    3.45 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec ferme­ture
    Oui
  • Borne à conduc­teur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    500 mm
  • Largeur
    400 mm
  • Profon­deur
    210 mm
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Matière
  • Matière
    Plas­tique
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP65
  • Type de verrouillage
    Triangle 7 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH VP54A
PDF
Hager Rapport RoHS VP54A
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image VP54A | Hager Suisse

    Image produit VP54A

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit VP54A | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit VP54A

    Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, 400x500x210 mm

    PDF
  • BIM Objets Revit

    Image Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP65 empty  hosted-V2021 | Hager Suisse

    Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP65 empty hosted-V2021

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,20 MB
    Image Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP65 empty  no hosted-V2021 | Hager Suisse

    Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP65 empty no hosted-V2021

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,20 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system | Hager Suisse

    Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system

    Déclaration de conformité International 2022-12-15

    PDF
    707,52 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group