The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
  • Coffrets encas­trés et appa­rents golf et acces­soires
  • VF318PS
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Distributeur ENC Hager golf 3-rangées 18UM IP40 460×543×97.5mm VF318PS

Distributeur ENC Hager golf, mode de montage encastré, nombre de rangées 3, largeur en unités de division 18, indice de protection IP40, largeur 460 mm, hauteur 543 mm, profondeur 97.5 mm, matériau du boîtier matière synthétique, couleur blanc, numéro RAL 9010, rail DIN, type de couvercle avec découpe, type de fermeture bouton-poussoir
EAN
3250616464698
E-nr.
822 531 544
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
G1
Prix*
146.50 CHF
/ pc. *
146.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Distributeur ENC Hager golf 3-rangées 18UM IP40 460×543×97.5mm

VF318PS

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (23)
    • Borne enfi­chable 12 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires communs 2 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Borne enfi­chable
    • Système de verrouillage
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Acces­soires de montage
    • Acces­soires communs
    • Produit de nettoyage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • KN26N

      Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

      14.75 CHF  / pc.*
    • KN26E

      Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

      14.75 CHF  / pc.*
    • KN22N

      Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

      12.50 CHF  / pc.*
    • KN22E

      Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

      12.50 CHF  / pc.*
    • KN18N

      Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

      8.70 CHF  / pc.*
    • KN18E

      Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

      8.70 CHF  / pc.*
    • KN14N

      Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

      7.40 CHF  / pc.*
    • KN14E

      Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

      7.40 CHF  / pc.*
    • KN10N

      Bornier neutre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

      6.30 CHF  / pc.*
    • KN10E

      Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

      6.30 CHF  / pc.*
    • KN06N

      Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      5.55 CHF  / pc.*
    • KN06E

      Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      5.55 CHF  / pc.*
    • VZ794N

      serrure à clé VF/VS

      40.45 CHF  / pc.*
    • VZ609N

      porte, opaque VF/VS318

      46.40 CHF  / pc.*
    • VZ629N

      porte, transparente VF/VS318

      57.00 CHF  / pc.*
    • VZ790N

      vis pour plastron + châssis VF (contenu 12 pièces)

      3.55 CHF  / pc.*
    • VZ699N

      Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules

      5.90 CHF  / pc.*
    • VZ786N

      pattes fixation murale pour bac VF

      5.90 CHF  / pc.*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      31.20 CHF  / pc.*
    • JP015

      Obturateur en bande 18 modules

      6.80 CHF  / pc.*
    • VZ788N

      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

      2.80 CHF  / pc.*
    • VZ787N

      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

      5.05 CHF  / pc.*
    • VZ708N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M

      18.35 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage
      Encastré
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      3
    • Nombre rangées
      3
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      54
    Fonc­tions
    • Inter­rup­teur prin­cipal de protec­tion
      Non
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Eléments fournis
    • Nombre d'in­ter­rup­teurs diffé­ren­tiels dans l'en­ve­loppe
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      543 mm
    • Largeur
      460 mm
    • Profon­deur
      97,50 mm
    • Hauteur d'en­cas­tre­ment
      507 mm
    • Largeur de montage
      426 mm
    • Profon­deur de montage
      72 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      18
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      850 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    RoHS report VF318PS
    PDF
    Hager déclaration REACH VF318PS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VF318PS | Hager Suisse

      Image produit VF318PS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VF318PS | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VF318PS

      Coffret encastré 54 M porte opaque

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      3,43 MB
    • BIM Objets Revit

      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,37 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Image Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ711 - Support p.borne de connexion Hager QuickConnect vide distributeur volta/vector
      VZ711
      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala
      Prix*
      5.40 CHF
      / pc. *
      5.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      S35S - Bande de recouvrement Hager brisable longueur 219mm
      S35S
      Obturateur en bande 12 M
      Prix*
      3.40 CHF
      / pc. *
      3.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      VS122PS - Distributeur AP Hager golf 1-rangée 22UM IP40 461.5×251.5×98.5mm
      VS122PS
      Coffret saillie 22 M porte opaque
      Prix*
      100.30 CHF
      / pc. *
      100.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      VF118PS - Distributeur ENC Hager golf 1-rangée 18UM IP40 460×293×97.5mm
      VF118PS
      Coffret encastré 18 M porte opaque
      Prix*
      74.70 CHF
      / pc. *
      74.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      VF122PS - Distributeur ENC Hager golf 1-rangée 22UM IP40 532×293×97.5mm
      VF122PS
      Coffret encastré 22 M porte opaque
      Prix*
      87.00 CHF
      / pc. *
      87.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group