The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets encas­trés et appa­rents golf et acces­soires
    • VF122PS
    Distributeur ENC Hager golf, mode de montage encastré, nombre de rangées 1, largeur en unités de division 22, indice de protection IP40, largeur 532 mm, hauteur 293 mm, profondeur 97.5 mm, matériau du boîtier matière synthétique, couleur blanc, numéro RAL 9010, rail DIN, type de couvercle avec découpe, type de fermeture bouton-poussoir
    EAN
    3250616464711
    E-nr.
    822 511 224
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    G1
    • Coffrets encas­trés et appa­rents golf et acces­soires

    Distributeur ENC Hager golf 1-rangée 22UM IP40 532×293×97.5mm VF122PS

    Prix*
    88.80 CHF
    / pc. *
    88.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Distributeur ENC Hager golf 1-rangée 22UM IP40 532×293×97.5mm

    VF122PS

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (27)
    • Borne enfi­chable 12 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires communs 3 produit(s) disponible(s)
    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Borne enfi­chable
    • Système de verrouillage
    • Acces­soires communs
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Acces­soires de montage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Produit de nettoyage
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • KN26N

      Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

      15.05 CHF  / pc.*
    • KN26E

      Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

      15.05 CHF  / pc.*
    • KN22N

      Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

      12.75 CHF  / pc.*
    • KN22E

      Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

      12.75 CHF  / pc.*
    • KN18N

      Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

      8.90 CHF  / pc.*
    • KN18E

      Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

      8.90 CHF  / pc.*
    • KN14N

      Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

      7.55 CHF  / pc.*
    • KN14E

      Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

      7.55 CHF  / pc.*
    • KN10N

      Bornier neutre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

      6.45 CHF  / pc.*
    • KN10E

      Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

      6.45 CHF  / pc.*
    • KN06N

      Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      5.65 CHF  / pc.*
    • KN06E

      Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      5.65 CHF  / pc.*
    • VZ794N

      serrure à clé VF/VS

      41.30 CHF  / pc.*
    • VZ699N

      Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules

      6.05 CHF  / pc.*
    • VZ786N

      pattes fixation murale pour bac VF

      6.05 CHF  / pc.*
    • VZ694N

      plaque d'entrée pour bac d'encastrement 18/22M

      12.70 CHF  / pc.*
    • VZ611N

      porte, opaque VF/VS122

      26.10 CHF  / pc.*
    • VZ631N

      porte, transparente VF/VS122

      30.45 CHF  / pc.*
    • VZ790N

      vis pour plastron + châssis VF (contenu 12 pièces)

      3.65 CHF  / pc.*
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      3.45 CHF  / pc.*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      31.85 CHF  / pc.*
    • VZ708N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M

      18.75 CHF  / pc.*
    • VZ707N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M

      5.10 CHF  / pc.*
    • VZ706N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M

      0.00 CHF  / *
    • VZ705N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M

      0.00 CHF  / *
    • VZ788N

      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

      2.85 CHF  / pc.*
    • VZ787N

      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

      5.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage
      Encastré
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      22
    Fonc­tions
    • Inter­rup­teur prin­cipal de protec­tion
      Non
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Eléments fournis
    • Nombre d'in­ter­rup­teurs diffé­ren­tiels dans l'en­ve­loppe
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      293 mm
    • Largeur
      532 mm
    • Profon­deur
      97,50 mm
    • Hauteur d'en­cas­tre­ment
      257 mm
    • Largeur de montage
      498 mm
    • Profon­deur de montage
      72 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      22
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      850 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP40

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager déclaration REACH VF122PS
    PDF
    Hager Rapport RoHS VF122PS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VF122PS | Hager Suisse

      Image produit VF122PS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VF122PS | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VF122PS

      Coffret encastré 22 M porte opaque

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      3,43 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,28 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,32 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,29 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,32 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,37 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Image Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ711 - Support p.borne de connexion Hager QuickConnect vide distributeur volta/vector
      VZ711
      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala
      Prix*
      5.50 CHF
      / pc. *
      5.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      VS122PS - Distributeur AP Hager golf 1-rangée 22UM IP40 461.5×251.5×98.5mm
      VS122PS
      Coffret saillie 22 M porte opaque
      Prix*
      102.50 CHF
      / pc. *
      102.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      VS418PS - Distributeur AP Hager golf 4-rangées 72UM IP40 389.5×646.5×98.5mm
      VS418PS
      Coffret saillie 72 M porte opaque
      Prix*
      231.00 CHF
      / pc. *
      231.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ609N - Porte Hager golf 389.5×501.5mm blanc pur pour VF/VS318
      VZ609N
      porte, opaque VF/VS318
      Prix*
      47.40 CHF
      / pc. *
      47.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      VZ610N - Porte Hager golf 389.5×646.5mm blanc pur pour VF/VS418
      VZ610N
      porte, opaque VF/VS418
      Prix*
      63.90 CHF
      / pc. *
      63.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group