EAN
3250616464636
E-nr.
822 511 124
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
G1
Prix*
60.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    encastré
Fonc­tions
  • Avec guide-­câble
    Oui
  • Inter­rup­teur prin­cipal de protec­tion
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    12
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    400 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    72 mm
  • Profon­deur niche murale
    72 mm
  • Profon­deur produit installé
    97.5 mm
  • Profon­deur interne
    97.5 mm
  • Hauteur produit installé
    293 mm
  • Hauteur de montage
    257 mm
  • Largeur produit installé
    352 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    12
  • Hauteur d'en­cas­tre­ment
    257 mm
  • Largeur de montage
    318 mm
Porte, couvercle
  • Indice de protec­tion avec porte IP
    40
  • Cade­nas­sable
    Non
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Eléments fournis
  • Nombre de RCCB dans l'en­ve­loppe
    0
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    0
  • Exten­sion possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conduc­teur neutre
    Oui
  • Porte pour trans­mis­sion du signal
    Oui
Stan­dards
  • GWT tenue au fil incan­des­cent
    850 °C
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
  • Résis­tance au choc
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…40 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.