The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • VF108PS

Coffret encastré 8 M porte opaque VF108PS

EAN
3250616464629
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Coffret encastré 8 M porte opaque

VF108PS

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires communs 2 produit(s) disponible(s)
  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 2 produit(s) disponible(s)
  • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires communs
  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
  • Système de verrouillage
  • VZ699N

    Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules

    6.05 CHF  / pc.*
  • VZ786N

    pattes fixation murale pour bac VF

    6.05 CHF  / pc.*
  • VZ788N

    étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

    2.85 CHF  / pc.*
  • VZ787N

    portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

    5.15 CHF  / pc.*
  • VZ794N

    serrure à clé VF/VS

    41.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    400 - 400 V
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Montage
    Encastré
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec ferme­ture
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    8
Fonc­tions
  • Avec guide-­câble
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    225 mm
  • Largeur
    275 mm
  • Profon­deur
    97,50 mm
  • Hauteur d'en­cas­tre­ment
    189 mm
  • Largeur de montage
    242 mm
  • Profon­deur de montage
    72 mm
  • Nombre d'unités de largeur
    8
Cache, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matière
  • Matière
    Plas­tique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
    Non
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Type de verrouillage
    Loquet, Sans serrure
  • GWT tenue au fil incan­des­cent
    850 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-07-08
PDF
302,10 kB
Hager déclaration REACH VF108PS
PDF
Hager Rapport RoHS VF108PS
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image VF108PS | Hager Suisse

    Image produit VF108PS

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit VF108PS | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit VF108PS

    Coffret encastré 8 M porte opaque

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    3,15 MB
    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    3,43 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,38 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,37 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,38 MB
    Image Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
    Image Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

    Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Image Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

    Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group