The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Coffrets vega
    • VB318B
    Distributeur AP Hager vega, mode de montage apparent, nombre de rangées 3, largeur en unités de division 18, indice de protection IP40, largeur 400 mm, hauteur 625 mm, profondeur 146 mm, matériau du boîtier matière synthétique, couleur blanc, numéro RAL 9010, rail DIN, type de couverture porte, type de couvercle avec découpe, type de fermeture bouton-poussoir
    EAN
    3250611019718
    E-nr.
    822 030 109
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets vega

    Distributeur AP Hager vega 3-rangées 18UM porte blanc IP40 400×625×146mm VB318B

    Prix*
    256.00 CHF
    / pc. *
    256.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Distributeur AP Hager vega 3-rangées 18UM porte blanc IP40 400×625×146mm

    VB318B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Porte/­pan­neau de commande 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Porte/­pan­neau de commande
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Système de verrouillage
    • Produit de nettoyage
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • VZ318P

      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

      60.50 CHF  / pc.*
    • JP015

      Obturateur en bande 18 modules

      7.45 CHF  / pc.*
    • VZ310PVB

      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte opaque vega largeur 18 modules

      28.20 CHF  / pc.*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      33.90 CHF  / pc.*
    • VZ407

      Pochette pour carte, Volta, 220x240mm, pour documents, clairvoyance

      14.25 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      3
    • Nombre rangées
      3
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      54
    Dimen­sions
    • Hauteur
      625 mm
    • Largeur
      400 mm
    • Profon­deur
      146 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      18
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Matière
    • Matière
      Poly­sty­rène (PS)
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      650 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP40

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VB318B
    PDF
    RoHS report VB318B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VB318B | Hager Suisse

      Image produit VB318B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VB318B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VB318B

      Coffret vega en saillie, largeur 54 modules, hauteur 1 rangée,porte opaque

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2026-09-03 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2026-09-03

      PDF
      15,97 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Image Range Vega enclosures for CH (Lang. : en) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Vega enclosures for CH (Lang. : en) IP40 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Image Range Vega enclosures for CH (Lang. : en) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Vega enclosures for CH (Lang. : en) IP40 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit International 2024-03-19 | Hager Suisse

      Certificat de produit International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Image Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Suisse

      Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
      Image Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Suisse

      Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-09-13 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ02MM - Support pour appareils multimédia Hager 62×25×123mm
      VZ02MM
      Multimedia device holder, blanc
      Prix*
      18.85 CHF
      / paire *
      18.85 CHF
      / paire *
    • 2
      VZ708N - Support de bornes Hager golf pour VF/VS borne QC 18/22 modules
      VZ708N
      traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M
      Prix*
      19.95 CHF
      / pc. *
      19.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      JP015 - Bande de recouvrement Hager 18 modules
      JP015
      Obturateur en bande 18 modules
      Prix*
      7.45 CHF
      / pc. *
      7.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ218P - Porte Hager vega 400×475×20mm IP40 blanc
      VZ218P
      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
      Prix*
      47.65 CHF
      / pc. *
      47.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      VZ318P - Porte Hager vega 400×625×20mm IP40 blanc
      VZ318P
      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées
      Prix*
      60.50 CHF
      / pc. *
      60.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group