The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Jeux de barres et acces­soires
  • UZ83S3
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Support jeu de barre,universN,185mm,3pole,CU max. 100/10mm, 2 pièces UZ83S3

EAN
3250616371200
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
24
Prix*
100.50 CHF
/ pc. *
100.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Support jeu de barre,universN,185mm,3pole,CU max. 100/10mm, 2 pièces

UZ83S3

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    10 - 10 mm
Matière
  • Matière
    Poly­amide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration UZ83S3
PDF
Hager RoHS report UZ83S3
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UZ83S3 | Hager Suisse

    Image produit UZ83S3

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UZ83S3 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UZ83S3

    Support jeu de barre,universN,185mm,3pole,CU max. 100/10mm, 2 pièces

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2022-01-04 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2022-01-04

    PDF
    2,51 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KZ059 - Capuchon de protection Hager KZ 059, 5 modules
    KZ059
    Profil de protection des parties de barres de pontage gardées en réserve
    Prix*
    2.10 CHF
    / pc. *
    2.10 CHF
    / pc. *
  • 2
    KZ024 - Bouchon de fermeture KZ024 Hager 4L, 1 kit à 10 pièces
    KZ024
    10 bouchons latéraux pour barres de pontage 4P
    Prix*
    9.15 CHF
    / jeu *
    9.15 CHF
    / jeu *
  • 3
    KZ023A - Bouchon de fermeture KZ023A Hager 2L/3L
    KZ023A
    10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P
    Prix*
    9.15 CHF
    / jeu *
    9.15 CHF
    / jeu *
  • 4
    KD304M - Bloc de raccordement Hager pour 4 appareils
    KD304M
    Barre de pontage pour 4 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
    Prix*
    30.85 CHF
    / pc. *
    30.85 CHF
    / pc. *
  • 5
    KD303M - Bloc de raccordement Hager pour 3 appareils
    KD303M
    Barre de pontage pour 3 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
    Prix*
    27.35 CHF
    / pc. *
    27.35 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group