![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Support jeu de barre,universN,60mm,1-pole,50 pièces UZ61S1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles1 P
-
Courant assigné nominal630 A
-
Hauteur de barre du jeu de barres5 / 10 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres12 / 20 / 25 / 30 mm
-
Distance des barres omnibus60 mm
-
Matièrematière plastique
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UZ61S1
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ61S1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ61S1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com