The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • univers N kit et acces­soires
    • UZ11M3
    Plaque de montage Hager univers N
    EAN
    3250616360280
    E-nr.
    822 990 314
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • univers N kit et acces­soires

    Plaque de montage Hager univers N 150×250mm UZ11M3

    Prix*
    54.30 CHF
    / pc. *
    54.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de montage Hager univers N 150×250mm

    UZ11M3

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ11M3
    PDF
    Hager Rapport RoHS UZ11M3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UZ11M3 | Hager Suisse

      Image produit UZ11M3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ11M3 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UZ11M3

      Plaque de montage,universN,pour élément 150x250mm,réglable en hauteur

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ52A1 - Canal de câblage Hager univers N 2 travées 78×31mm 2 pièces
      UZ52A1
      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
      Prix*
      15.80 CHF
      / pc. *
      15.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ51A1 - Canal de câblage Hager univers N 1 travée 78×31mm
      UZ51A1
      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
      Prix*
      13.70 CHF
      / pc. *
      13.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      UK42T1 - Kit Hager univers N 600×500mm pour interrupteur de charge 630A
      UK42T1
      Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
      Prix*
      182.00 CHF
      / pc. *
      182.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      UK21S1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 250/400A
      UK21S1
      Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
      Prix*
      107.00 CHF
      / pc. *
      107.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      UK21R1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 125/160A
      UK21R1
      Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
      Prix*
      85.40 CHF
      / pc. *
      85.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group