The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • UZ02C1
    Barre C Hager univers N UZ02C1, 2 fois
    EAN
    3250616364233
    E-nr.
    822 905 654
    VPE
    1 pc.

    Barre C Hager univers N 2 travées 35×15×1.5mm UZ02C1

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Barre C Hager univers N 2 travées 35×15×1.5mm

    UZ02C1

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      35 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      15 mm
    • Longueur
      500 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé à chaud
    Equi­pe­ment
    • Type de rail DIN
      Symé­trique

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ02C1
    PDF
    Hager Rapport RoHS UZ02C1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UZ02C1 | Hager Suisse

      Image produit UZ02C1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ02C1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UZ02C1

      C-rail,universN,2-section,abaissable,avec angle d'inclinaison

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group