EAN
3250616364042
E-nr.
822 905 224
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
100.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    67 mm
  • Largeur produit installé
    160 mm
Matières
  • Matière
    poly­amide (PA)
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.