The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • univers N kit et acces­soires
  • UZ00Z5
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Pièce d'isolation,universN,accru, pour rail DIN, 2 pièces UZ00Z5

EAN
3250616366206
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
10.60 CHF
/ pc. *
10.60 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pièce d'isolation,universN,accru, pour rail DIN, 2 pièces

UZ00Z5

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    30 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Profon­deur
    85 mm
Matière
  • Matière
    Poly­amide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UZ00Z5
PDF
Hager RoHS report UZ00Z5
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UZ00Z5 | Hager Suisse

    Image produit UZ00Z5

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UZ00Z5 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UZ00Z5

    Pièce d'isolation,universN,accru, pour rail DIN, 2 pièces

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZK - Borne pour barre collectrice Hager p. weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
    LVZK
    Plage de raccordement taille 1-3, anti rouille pour d'épaisseurs 5 - 10 mm, SET
    Prix*
    38.90 CHF
    / jeu *
    38.90 CHF
    / jeu *
  • 2
    LVZGAT - Support d'appareils Hager bas weber.vertigroup DIN1…3 logement p.bornes coupure
    LVZGAT
    Support d´appareil profond LV support de bornes de sectionnement, avec vis
    Prix*
    36.25 CHF
    / pc. *
    36.25 CHF
    / pc. *
  • 3
    LVZVKSD - Set de câblage Hager pour weber.vertigroup DIN1…3 pour transformateur 3 phases
    LVZVKSD
    Jeu de câblage transformateurs de courant LV taille 1-3, 3-phasé, d´porte-câbles
    Prix*
    46.55 CHF
    / jeu *
    46.55 CHF
    / jeu *
  • 4
    LVZGET - Support d'appareils Hager pour weber.vertigroup DIN1…3 fixation DIN/borne sépar.
    LVZGET
    Support d'appareil LV, support DIN, logement de bornes de coupure, LV taille 1-3
    Prix*
    55.80 CHF
    / pc. *
    55.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    UZ00A2 - Partie basse de tourelle Hager univers N gauche 100 pièces
    UZ00A2
    Tour simple, universN, gauche, 100 pièces
    Prix*
    101.00 CHF
    / pc. *
    101.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group