![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Travée modulaire,univers FW,avec rails DIN,pour coffret FW7rangées,1050x250mm,QC UW71UA
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Moduleavec bornes
-
Position du compteur au point de terminaisonNon
-
Nombre de modules84
-
Profondeur produit installé84 mm
-
Hauteur produit installé1050 mm
-
Largeur produit installé250 mm
-
type de couverclecouvercle
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièretôle d`acier
-
Avec couvertureOui
-
Nombre rangées7
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails7
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UW71UA
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour UW71UA
PDF673 KB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour UW71UA
PDF6 MBManuel d'installation pour UW71UA
PDF5 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UW71UA
Declaration
PDF332 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UW71UA du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UW71UA du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com