The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • UST5-TT303

Éclisse de transport 4x30x6mm 1x30x10mm M12 UST5-TT303

EAN
7611919374613
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
24
Prix*
55.80 CHF
/ jeu *
55.80 CHF
/ jeu *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Éclisse de transport 4x30x6mm 1x30x10mm M12

UST5-TT303

  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • UST5-112-401

    Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 112.5mm

    136.00 CHF  / jeu*
  • UST5-123-331

    Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 122.5mm

    164.00 CHF  / jeu*
  • UST5-123-401

    Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 122.5mm

    198.00 CHF  / jeu*
  • UST5-135-301

    Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 135mm

    132.50 CHF  / jeu*
  • UST5-135-401

    Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 135mm

    173.00 CHF  / jeu*
  • UST5-250-101

    Support de barre 1P distance au centre de phase 250mm

    68.00 CHF  / jeu*

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager RoHS report UST5-TT303
PDF
Hager déclaration REACH UST5-TT303
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UST5-TT303 | Hager Suisse

    Image produit UST5-TT303

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UST5-TT303 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UST5-TT303

    Éclisse de transport 4x30x6mm 1x30x10mm M12

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour éclisse de transport | Hager Suisse

    Notice d'installation pour éclisse de transport

    Guide d'installation International 2018-05-16

    PDF
    307,10 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group