The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • univers N kit et acces­soires
  • US32A9
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Couvercle de protection Hager univers N 500×450mm pour appareils AMD 10 pièces US32A9

Couvercle de protection Hager univers N, matière isolante, set à 10 pièces
EAN
3250616365278
E-nr.
822 904 244
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
419.00 CHF
/ pc. *
419.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Couvercle de protection Hager univers N 500×450mm pour appareils AMD 10 pièces

US32A9

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    56 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre rangées
    3
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Trans­pa­rent
    Non
  • Matière
    Plas­tique
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP00

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration US32A9
PDF
Hager RoHS report US32A9
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image US32A9 | Hager Suisse

    Image produit US32A9

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit US32A9 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit US32A9

    Panneau antichoc,universN,450x500mm, 6x12M, 10 pièces

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ52A1 - Canal de câblage Hager univers N 2 travées 78×31mm 2 pièces
    UZ52A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
    Prix*
    15.80 CHF
    / pc. *
    15.80 CHF
    / pc. *
  • 2
    UZ51A1 - Canal de câblage Hager univers N 1 travée 78×31mm
    UZ51A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
    Prix*
    13.70 CHF
    / pc. *
    13.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    UK42T1 - Kit Hager univers N 600×500mm pour interrupteur de charge 630A
    UK42T1
    Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
    Prix*
    182.00 CHF
    / pc. *
    182.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    UK21S1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 250/400A
    UK21S1
    Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
    Prix*
    107.00 CHF
    / pc. *
    107.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    UK21R1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 125/160A
    UK21R1
    Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
    Prix*
    85.40 CHF
    / pc. *
    85.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group