Panneau antichoc,universN,300x250mm,2 NH00 séparateur au jeu barre connecteur 40 US21D2

EAN
3250616292185
E-nr.
822 996 034
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
57.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Trans­pa­rent
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.