The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires à encas­trer
    • US21A1
    Couvercle de protection Hager univers N, fermé
    EAN
    3250616291553
    E-nr.
    822 903 104
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Armoires à encas­trer
    • Armoires appa­rentes
    • univers N kit et acces­soires
    • Voir plus

    Couvercle de protection Hager univers N 300×250mm fermé US21A1

    Prix*
    53.00 CHF
    / pc. *
    53.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle de protection Hager univers N 300×250mm fermé

    US21A1

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      50 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Trans­pa­rent
      Non
    • Matière
      Plas­tique
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre rangées
      2
    • Fermé
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH US21A1
    PDF
    Hager Rapport RoHS US21A1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image US21A1 | Hager Suisse

      Image produit US21A1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit US21A1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit US21A1

      Panneau antichoc,universN,300x250mm, pleine

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FWU enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Image Technical manual for FWU enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ033F - Cadre Hager univers 853×553×13mm IP00 blanc pour FW33U..
      FZ033F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU33., hauteur 13mm
      Prix*
      148.50 CHF
      / pc. *
      148.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ031F - Cadre Hager univers 353×553×13mm IP00 blanc pour FW31U..
      FZ031F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU31., hauteur 13mm
      Prix*
      121.00 CHF
      / pc. *
      121.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ032F - Cadre Hager univers 603×553×13mm IP00 blanc pour FW32U..
      FZ032F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU32., hauteur 13mm
      Prix*
      133.00 CHF
      / pc. *
      133.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FWU81L - Coffret Hager 8-rangées 1-champ 96UM IP30 300×1250×110mm
      FWU81L
      Coffret à encastrer 1x8r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 1257x315x115mm
      Prix*
      294.00 CHF
      / pc. *
      294.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ041F - Cadre Hager univers 353×703×13mm IP00 blanc pour FW41U..
      FZ041F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU41., hauteur 13mm
      Prix*
      133.00 CHF
      / pc. *
      133.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group