Barre profilée Hager univers N 1950×1972mm pour hauteur d'armoire 2000mm 2 pcs UN13A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Vis à tôle 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 5 produit(s) disponible(s) -
adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1950 mm
-
Profondeur160 mm
-
MatièreMétal
-
Traitement de surfaceGalvanisé
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UN13A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UN13A
Rail de support,univers,1950x160mm,2 pièces
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-06-29
PDF216,00 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB