The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • UN06GN
    Châssis Hager univers, avec rails DIN et tourelles
    EAN
    3250616240230
    E-nr.
    822 960 174
    VPE
    1 pc.

    Châssis Hager univers 72UM 900×250mm média UN06GN

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Châssis Hager univers 72UM 900×250mm média

    UN06GN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Vis à tôle 1 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires de montage 1 product.page.accessories.products-available
    • adap­ta­teur de rail DIN 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Vis à tôle
    • Acces­soires de montage
    • adap­ta­teur de rail DIN
    • UZ100

      Jeu de 100 vis autotaraudées p fixation unités d'équipement sur montants Univers

      9.70 CHF  / pc.*
    • UT90G

      Ecrous-clips de rechange p armoire univers IP54-65 p fixer montants fonctionnels

      4.40 CHF  / pc.*
    • UT90F

      Plaque de couplage, universN, double

      3.80 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      900 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      17 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      6

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UN06GN
    PDF
    Hager Rapport RoHS UN06GN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UN06GN | Hager Suisse

      Image produit UN06GN

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UN06GN | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UN06GN

      Travée, univers FW,avec rails DIN, sans plastron, 900x250mm

      PDF
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group