The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Jeux de barres et acces­soires
    • UM04K
    EAN
    3250616230781
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Jeux de barres et acces­soires

    Jeu de barres,universN,40x10mm,3-section, 3 pièces UM04K

    Prix*
    649.00 CHF
    / pc. *
    649.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Jeu de barres,universN,40x10mm,3-section, 3 pièces

    UM04K

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      800 A
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      10 - 10 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      40 mm
    • Longueur de barre du jeu de barres
      745 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Avec denture
      Oui
    • Type de jeu de barre
      Plat
    Matière
    • Matière
      Cuivre

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH UM04K
    PDF
    Hager Rapport RoHS UM04K
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UM04K | Hager Suisse

      Image produit UM04K

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UM04K | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UM04K

      Jeu de barres,universN,40x10mm,3-section, 3 pièces

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KDN383B - Peigne de raccordement Hager 3P 3L fourche 16mm² 80A 1000×56mm blanc
      KDN383B
      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 48C pour disjoncteur 3P + auxiliaire 0.5M
      Prix*
      87.20 CHF
      / pc. *
      87.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      KDN463BZ - Peigne de raccordement Hager 3P+N 10mm² pour ARFxxxD 24 modules
      KDN463BZ
      Barre 24mod 3P+N avec 1mod d'espace (L1N-space-L2N-space-L3N-space)
      Prix*
      49.15 CHF
      / pc. *
      49.15 CHF
      / pc. *
    • 3
      KDN263AZS - Peigne de raccordement Hager 2P 10mm² pour ARFxxxD a.contact auxiliaire 10 mod.
      KDN263AZS
      Barre 10 mod 2P avec 1mod d'espace plus auxi 1/2modulaire (Aux1/2mod-LN-space)
      Prix*
      22.75 CHF
      / pc. *
      22.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      KDN263AZ - Peigne de raccordement Hager 2P 10mm² pour ARFxxxD 12 modules
      KDN263AZ
      Barre 12 modules 2P avec 1mod d'espace (LN-space-LN-space-LN-space)
      Prix*
      22.75 CHF
      / pc. *
      22.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      KCF563L - Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A G L1N-L2N-L3N>L1N-L2N-L3N
      KCF563L
      Barre verticale 63A Gauche L1N-L2N-L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées
      Prix*
      39.45 CHF
      / pc. *
      39.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group