The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • UE22C4N
    EAN
    3250616151406
    E-nr.
    822 897 194
    VPE
    1 pc.

    Kit Hager univers N 300×500mm pour 4 sectionneurs DIN00 rail 60mm vertical UE22C4N

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit Hager univers N 300×500mm pour 4 sectionneurs DIN00 rail 60mm vertical

    UE22C4N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Inter­rup­teur-­sec­tion­neur à fusibles NH à cartouches lamel­laires 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­rup­teur-­sec­tion­neur à fusibles NH à cartouches lamel­laires
    • LVS0060RPX

      Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 60mm tripolaire borne à cage

      133.00 CHF  / pc.*
    • LVS0060SPX

      Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 60mm tripolaire M8

      139.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      10 - 10 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre rangées
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Eléments fournis
    • Avec cache
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH UE22C4N
    PDF
    Hager Rapport RoHS UE22C4N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UE22C4N | Hager Suisse

      Image produit UE22C4N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UE22C4N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UE22C4N

      Kit,universN,300x500mm,4 NH00 fusible-interrupteur-sectionneur,jeu de barres 60

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung | Hager Suisse

      Montageanleitung

      Guide d'installation International 2010-07-19

      PDF
      4,60 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group