The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de boîtes de sol
  • UDKQ02E15FLF3
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Boîte de sol Hager Q02 LE 3kN 140×144×15mm acier inoxydable 3×FLF UDKQ02E15FLF3

Boîte de sol Hager Q02 LE, charge du couvercle 3kN, largeur dimension d'encastrement 144 mm, longueur dimension de pose 144 mm, profondeur totale min. 100 mm, profondeur de la niche de revêtement de sol 15 mm, matériau du couvercle acier inoxydable, matériau du boîtier acier inoxydable, avec cassette Q02 LE, support d'appareil pour 3 FLF
EAN
4012740029551
E-nr.
154 757 002
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
310.00 CHF
/ pc. *
310.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Boîte de sol Hager Q02 LE 3kN 140×144×15mm acier inoxydable 3×FLF

UDKQ02E15FLF3

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour canal de sol encas­trée 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour canal de sol encas­trée
  • UDQ02H

    Extension de la hauteur pour UDKQ02E

    26.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Avec cadre de protec­tion pour revê­te­ment de sol
    Non
  • Avec évide­ment pour revê­te­ment de sol
    Oui
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    100 mm
  • Largeur de montage
    144 mm
  • Longueur inté­rieur
    147 mm
  • Longueur
    140 mm
  • Largeur
    140 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    15 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
    Q02
Instal­la­tion, montage
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
    Oui
  • Instal­la­tion sur mur en béton
    Oui
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
    Oui
  • Adapté au nettoyage humide
    Non
Notice
  • Entre­tien du sol
    Sec
Matière
  • Matière
    Acier inoxy­dable, Poly­amide (PA)
Cache, porte
  • Maté­riau du couvercle
    Acier inoxy­dable
  • Type de couvercle
    En vrac
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
    5 kN
  • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
    3 kN
Fonc­tions
  • Compa­tible avec les canaux sous le plan­cher
    Non
Forme
  • Forme
    Carré
Textes
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Raccor­de­ment
  • Nombre d'en­trée de câbles
    8
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    4
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    2
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
  • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
    IP30

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
Hager REACH declaration UDKQ02E15FLF3
PDF
Hager RoHS report UDKQ02E15FLF3
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UDKQ02E15FLF3 | Hager Suisse

    Image produit UDKQ02E15FLF3

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UDKQ02E15FLF3 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UDKQ02E15FLF3

    UD-Domicile de sol inox / 1x boîtiers d'appareillage / 3x FLF

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2022-11-04 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2022-11-04

    PDF
    18,52 MB
  • Brochure

    Image brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol | Hager Suisse

    brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol

    Énergie et données pour tous les types de sols

    PDF
    4,20 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
    Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

    Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

    Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2023-01-19 | Hager Suisse

    Fichiers DXF International 2023-01-19

    DXF
    544,54 kB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2022-10-25 | Hager Suisse

    Fichiers STEP International 2022-10-25

    STP
    2,26 MB
  • schémas

    Image Product drawing | Hager Suisse

    Product drawing

    schémas International 2023-01-19

    PDF
    150,33 kB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

    PDF
    21,13 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BKBNSD60 - Vis de mise à niveau Hager 96…210mm avec atténuateur pour BKB
    BKBNSD60
    Set de nivellement M8x60mm, 8 pièces, avec isolation phonique pour BKB/BKG
    Prix*
    41.00 CHF
    / jeu *
    41.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    BKBNSD120 - Vis de mise à niveau Hager 145…210mm avec atténuateur pour BKB
    BKBNSD120
    Set de nivellement M8x120mm, 8 pièces, avec isolation phonique pour BKB/BKG
    Prix*
    46.85 CHF
    / jeu *
    46.85 CHF
    / jeu *
  • 3
    BKBNS60 - Vis de mise à niveau Hager 96…210mm pour BKB
    BKBNS60
    Set de nivellement M8x60 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG
    Prix*
    45.50 CHF
    / jeu *
    45.50 CHF
    / jeu *
  • 4
    BKBNS120 - Vis de mise à niveau Hager 145…210mm pour BKB
    BKBNS120
    Set de nivellement M8x120 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG
    Prix*
    52.10 CHF
    / jeu *
    52.10 CHF
    / jeu *
  • 5
    TUSS000 - Clé de montage pour boite de jonction 20kN
    TUSS000
    Clé de montage pour boite de jonction 20kN
    Prix*
    18.50 CHF
    / pc. *
    18.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group