The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • UD41F2
    Kit Hager univers N, kit vide, avec vitre transparente
    EAN
    3250616143081
    E-nr.
    822 897 164
    VPE
    1 pc.

    Kit Hager univers N 600×250mm kit vide avec vitre transparente UD41F2

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    UD41F1

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit Hager univers N 600×250mm kit vide avec vitre transparente

    UD41F2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 3 produit(s) disponible(s)
    • Rail de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires
    • Acces­soires de montage
    • Rail de montage
    • UZ51A1

      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers

      14.40 CHF  / pc.*
    • UZ50A1

      Support plastron (gauche + droit) pour goulotte horizontale

      9.80 CHF  / pc.*
    • UT50C

      Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

      18.25 CHF  / pc.*
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      29.70 CHF  / pc.*
    • UZ04Z2

      Jeu 4 équerres Univers, profondeur 205mm pour platine perforée

      26.15 CHF  / pc.*
    • UZ01V1

      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

      24.90 CHF  / pc.*
    • UZ01B3

      Rail DIN règlable Univers 1 travée pour largeur 250mm

      53.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      Plas­tique

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UD41F2
    PDF
    Hager Rapport RoHS UD41F2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UD41F2 | Hager Suisse

      Image produit UD41F2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD41F2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UD41F2

      Kit,universN,600x250mm,vide,avec couvercle transparent

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group