The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • UD31A1N
    EAN
    3250616143203
    E-nr.
    822 902 784
    VPE
    1 pc.

    Kit,universN,450x250mm,pour bornes sur rail DIN horizontal,rail DIN ajustable UD31A1N

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    UD31A1

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit,universN,450x250mm,pour bornes sur rail DIN horizontal,rail DIN ajustable

    UD31A1N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires
    • Acces­soires de montage
    • UZ51A1

      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers

      14.40 CHF  / pc.*
    • UZ50A1

      Support plastron (gauche + droit) pour goulotte horizontale

      9.80 CHF  / pc.*
    • UT50C

      Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

      18.25 CHF  / pc.*
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      29.70 CHF  / pc.*
    • UZ25V1

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

      30.55 CHF  / pc.*
    • UZ01V1

      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

      24.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      450 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    • Nombre d'unités
      48
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      2
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de pas en hauteur
      4

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UD31A1N
    PDF
    Hager Rapport RoHS UD31A1N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UD31A1N | Hager Suisse

      Image produit UD31A1N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD31A1N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UD31A1N

      Kit,universN,450x250mm,pour bornes sur rail DIN horizontal,rail DIN ajustable

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2014-12-04 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2014-12-04

      PDF
      2,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group