The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • U-MUN1108022
    EAN
    7611919359153
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    40

    U-MUN armoire modulaire univers N 1100x2200x800 (lxhxp) U-MUN1108022

    Prix*
    1 543.00 CHF
    / pc. *
    1 543.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    U-MUN armoire modulaire univers N 1100x2200x800 (lxhxp)

    U-MUN1108022

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (16)
    • Ecrou à cage carrée 4 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de trans­port 1 produit(s) disponible(s)
    • adap­ta­teur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants panneau laté­raux/ar­rière 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Ecrou à cage carrée
    • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit
    • Acces­soires de montage
    • Acces­soires de trans­port
    • adap­ta­teur de rail DIN
    • Compo­sants panneau laté­raux/ar­rière
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • MES-PM8-200

      Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)

      263.00 CHF  / jeu*
    • MES-PM6-200

      Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)

      263.00 CHF  / jeu*
    • MES-PM6-50

      Écrou de profilé filetage M6 (50 pièces)

      75.90 CHF  / jeu*
    • MES-PM8-50

      Écrou de profilé filetage M8 (50 pièces)

      75.90 CHF  / jeu*
    • M-DBLA11080

      Tôle de recouvrement avec introduction IP40 1100x800 (lxp) zinguée

      66.10 CHF  / pc.*
    • M-DBL11080

      Tôle de recouvrement sans introduction IP40 1100x800 (lxp) zinguée

      54.70 CHF  / pc.*
    • M-MD11080

      Toit modulaire en 2-parties 1100x800 (lxp) zinguée

      189.00 CHF  / pc.*
    • MES-TR

      Vis à œillet M12x22 pour soulever les armoires

      7.05 CHF  / pc.*
    • UZ25A

      Angle abaissé, universN, 25mm, 2 pièces

      20.35 CHF  / pc.*
    • MES-KT

      Œillet de transport combiné pour relier et soulever les armoires juxtaposables

      29.50 CHF  / pc.*
    • UT90F

      Plaque de couplage, universN, double

      3.80 CHF  / pc.*
    • M-RW11022

      Paroi arrière en 2-parties IP40 1100x2200 (lxh) zinguée

      234.00 CHF  / paire*
    • MES-FV

      Plaque perforée pour jonction d'armoire

      12.10 CHF  / jeu*
    • MES-FVB

      Boulon pour jonction d'armoire

      16.90 CHF  / jeu*
    • MES-WW

      Cornière de fixation de paroi

      29.50 CHF  / jeu*
    • M-SBD110

      Cache d'armoire IP40 1100x50 (lxh) laqué

      33.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      2200 mm
    • Largeur
      1100 mm
    • Profon­deur
      800 mm
    Normes
    • Version CEM
      Non
    Equi­pe­ment
    • Venti­la­tion
      Passive
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Modu­lable
    Acces­soires
    • Appa­reil supplé­men­taire addi­tionnel
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Convient au montage au sol
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Fini­tion
      Mat

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration U-MUN1108022
    PDF
    RoHS report U-MUN1108022
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image U-MUN1108022 | Hager Suisse

      Image produit U-MUN1108022

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit U-MUN1108022 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit U-MUN1108022

      U-MUN armoire modulaire univers N 1100x2200x800 (lxhxp)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2020-09-18 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2020-09-18

      PDF
      3,97 MB
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour socle en série | Hager Suisse

      Notice d'installation pour socle en série

      Guide d'installation International 2018-05-16

      PDF
      684,95 kB
    • Guide

      Image Guide de-CH, de-DE, de-AT 2025-10-09 | Hager Suisse

      Guide de-CH, de-DE, de-AT 2025-10-09

      PDF
      11,49 MB
      Image Guide de-CH 2022-03-24 | Hager Suisse

      Guide de-CH 2022-03-24

      PDF
      2,10 MB
      Image Guide de-CH 2025-04-29 | Hager Suisse

      Guide de-CH 2025-04-29

      PDF
      2,09 MB
      Image Guide en-GB 2018-10-05 | Hager Suisse

      Guide en-GB 2018-10-05

      PDF
      1,60 MB
      Image Guide en-GB 2022-12-08 | Hager Suisse

      Guide en-GB 2022-12-08

      PDF
      2,26 MB
      Image Guide en-US, en-GB 2026-05-11 | Hager Suisse

      Guide en-US, en-GB 2026-05-11

      PDF
      11,91 MB
      Image Guide fr-CH 2022-09-22 | Hager Suisse

      Guide fr-CH 2022-09-22

      PDF
      1,65 MB
      Image Guide fr-CH 2025-05-05 | Hager Suisse

      Guide fr-CH 2025-05-05

      PDF
      2,36 MB
      Image Guide fr-FR, fr-CH 2026-05-13 | Hager Suisse

      Guide fr-FR, fr-CH 2026-05-13

      PDF
      19,14 MB
      Image Guide nl-NL 2019-01-10 | Hager Suisse

      Guide nl-NL 2019-01-10

      PDF
      1,61 MB
      Image Guide pl-PL 2026-05-13 | Hager Suisse

      Guide pl-PL 2026-05-13

      PDF
      30,47 MB
      Image Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (french) | Hager Suisse

      Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (french)

      Guide fr-FR 2022-09-22

      1,62 MB
      Image Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (german) | Hager Suisse

      Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (german)

      Guide de-DE 2021-08-20

      2,08 MB
      Image Manuel pour U-MUN Armoire modulaire univers N Anglais | Hager Suisse

      Manuel pour U-MUN Armoire modulaire univers N Anglais

      Guide en-GB 2018-10-05

      1,60 MB
      Image System manual for pSLB agardio.arc passive arc fault protection system version 1.0 (french) | Hager Suisse

      System manual for pSLB agardio.arc passive arc fault protection system version 1.0 (french)

      Guide fr-FR 2022-08-12

      6,00 MB
      Image System manual for pSLB agardio.arc version 1.0 (english) | Hager Suisse

      System manual for pSLB agardio.arc version 1.0 (english)

      Guide International 2022-12-08

      5,92 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for unimes H | Hager Suisse

      Declaration of conformity for unimes H

      unimes H

      PDF
      77,82 kB
      Image Déclaration de conformité pour unimes H - résistance aux chocs et aux séismes version 1.0 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour unimes H - résistance aux chocs et aux séismes version 1.0

      Déclaration de conformité International 2021-01-20

      PDF
      362,86 kB
      Image Déclaration de conformité pour unimes H - system de protection active contre les arc électrique | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour unimes H - system de protection active contre les arc électrique

      Déclaration de conformité International 2020-07-13

      PDF
      383,53 kB
      Image Déclaration de conformité pour unimes H 61439-1/-2 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour unimes H 61439-1/-2

      Déclaration de conformité International 2019-01-08

      PDF
      313,02 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group