The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • TXA101C

Kit de configuration easy TXA101C

EAN
3250618502398
E-nr.
560 920 012
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Kit de configuration easy

TXA101C

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Serveur web
    Oui
Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Connec­ti­vité
  • Type d'in­ter­face système de bus/­pas­se­relle média
    Inter­faces multiples
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    easy
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Commandes et indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
Dimen­sions
  • Largeur
    41,50 mm
  • Profon­deur
    10 mm
Textes
  • Marquage
    Avec porte-­étiquette
  • Connec­teurs / Douilles
    Avec 2 prises USB type B, compa­tible USB 2.0

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH TXA101C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image TXA101C | Hager Suisse

    Image produit TXA101C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit TXA101C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit TXA101C

    Kit de configuration easy

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice pour outil de configuration Easy TXA101 TXA101C | Hager Suisse

    Notice pour outil de configuration Easy TXA101 TXA101C

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

    PDF
    1,49 MB
  • Outil

    Image Hager Pilot MacOS | Hager Suisse

    Hager Pilot MacOS

    Hager Pilot MacOS 2.2.1

    DMG
    95,45 MB
    Image Hager Pilot Windows | Hager Suisse

    Hager Pilot Windows

    Hager Pilot Windows 2.2.1

    EXE
    152,91 MB
    Image Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Suisse

    Server Software (TJA470, TJA670)

    Server Software 8.1.5

    ZIP
    248,74 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-06-22

    PDF
    140,52 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group