The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • TXA100C

Kit de configuration easy TXA100C

EAN
3250616048669
E-nr.
560 920 002
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Kit de configuration easy

TXA100C

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Serveur web
    Oui
Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Connec­ti­vité
  • Type d'in­ter­face système de bus/­pas­se­relle média
    Inter­faces multiples
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    easy
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
Commandes et indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
Textes
  • Marquage
    Avec porte-­étiquette
  • Connec­teurs / Douilles
    Avec 2 prises USB type B, compa­tible USB 2.0

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image TXA100C | Hager Suisse

    Image produit TXA100C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit TXA100C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit TXA100C

    Kit de configuration easy

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice outil de configuration Easy TXA100 | Hager Suisse

    Notice outil de configuration Easy TXA100

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-03-01

    PDF
    833,89 kB
  • Outil

    Image EASYTOOL SIMULATOR FOR WINDOWS | Hager Suisse

    EASYTOOL SIMULATOR FOR WINDOWS

    Outil en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30

    EXE
    26,61 MB
    Image PS_TXA100_V5.1.4 | Hager Suisse

    PS_TXA100_V5.1.4

    For older versions (e.g., 1.4.11): First install version 5.2.1.

    ZIP
    334,61 MB
    Image Windows Desktop-Software for TJA665 | Hager Suisse

    Windows Desktop-Software for TJA665

    Outil en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30

    EXE
    3,80 MB
  • Guide

    Image PD_Bedienerhandbuch_Simulator_TXA100_DE_6LE005111A | Hager Suisse

    PD_Bedienerhandbuch_Simulator_TXA100_DE_6LE005111A

    Guide de-DE 2020-01-01

    PDF
    804,68 kB
    Image PD_Guida_rapida_di_ introduzione_TXA100_IT_6LE001661A | Hager Suisse

    PD_Guida_rapida_di_ introduzione_TXA100_IT_6LE001661A

    Guide it-IT 2020-01-01

    PDF
    1,06 MB
    Image PD_Guide_de_démarrage_rapide_TXA100_FR_6LE001655A | Hager Suisse

    PD_Guide_de_démarrage_rapide_TXA100_FR_6LE001655A

    Guide de demarrage rapide

    PDF
    1,06 MB
    Image PD_Installationshandbuch_TXA100_DE_6LE001476D | Hager Suisse

    PD_Installationshandbuch_TXA100_DE_6LE001476D

    Guide de-DE 2020-01-01

    PDF
    9,23 MB
    Image PD_Installer_manual_TXA100_EN_6LE001477D | Hager Suisse

    PD_Installer_manual_TXA100_EN_6LE001477D

    Guide en-GB 2020-01-01

    PDF
    9,35 MB
    Image PD_Kurzanleitung_TXA100_DE_6LE001656A | Hager Suisse

    PD_Kurzanleitung_TXA100_DE_6LE001656A

    Guide de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,02 MB
    Image PD_Manuale_dell_installatore_TXA100_IT_6LE001481D | Hager Suisse

    PD_Manuale_dell_installatore_TXA100_IT_6LE001481D

    Guide it-IT 2020-01-01

    PDF
    9,52 MB
    Image PD_Manuale_utente_Simulatore_TXA100_IT_6LE005114A | Hager Suisse

    PD_Manuale_utente_Simulatore_TXA100_IT_6LE005114A

    Guide it-IT 2020-01-01

    PDF
    792,43 kB
    Image PD_Manuel_Utilisateur_Simulateur_TXA100_FR_6LE005110A | Hager Suisse

    PD_Manuel_Utilisateur_Simulateur_TXA100_FR_6LE005110A

    Guide fr-FR 2020-01-01

    PDF
    788,54 kB
    Image PD_Manuel_installateur_TXA100_FR_6LE001475D | Hager Suisse

    PD_Manuel_installateur_TXA100_FR_6LE001475D

    Guide fr-FR 2020-01-01

    PDF
    6,04 MB
    Image PD_Quick_start_guide_TXA100_EN_6LE001657A | Hager Suisse

    PD_Quick_start_guide_TXA100_EN_6LE001657A

    Guide en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,02 MB
    Image PD_User_manual_Simulator_TXA100_EN_6LE005112A | Hager Suisse

    PD_User_manual_Simulator_TXA100_EN_6LE005112A

    Guide en-GB 2020-01-01

    PDF
    788,09 kB
  • Licence de produit

    Image Licence Open Source du TJA665 | Hager Suisse

    Licence Open Source du TJA665

    Licence de produit International 2020-01-01

    PDF
    2,21 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group