The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • TX216

Passerelle KNX/EIB-DALI TX216

EAN
3250616042162
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Passerelle KNX/EIB-DALI

TX216

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
Matière
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH TX216
PDF
Hager Rapport RoHS TX216
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image TX216 | Hager Suisse

    Image produit TX216

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit TX216 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit TX216

    Passerelle KNX/EIB-DALI

    PDF
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TX216 | Hager Suisse

    Logiciel d'application ETS du TX216

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    2,59 MB
    Image Logiciel d'application ETS du TX216 | Hager Suisse

    Logiciel d'application ETS du TX216

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    2,61 MB
    Image Logiciel d'application ETS du TX216 | Hager Suisse

    Logiciel d'application ETS du TX216

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    2,61 MB
  • Guide d'application

    Image description d'application TX216 | Hager Suisse

    description d'application TX216

    Guide d'application de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,36 MB
    Image description d'application TX216 | Hager Suisse

    description d'application TX216

    Guide d'application en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,32 MB
    Image description d'application TX216 | Hager Suisse

    description d'application TX216

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,11 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group