The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • TR131A
    Coupleur media RF AP Hager tebis TR131A, émetteur-récepteur radio, pour liaison d'installation KNX par fil avec RF KNX, 77×203×26.5 mm
    EAN
    3250615989536
    E-nr.
    305 950 003
    VPE
    1 pc.

    Coupleur media ENC KNX Hager blanc TR131A TR131A

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Coupleur media ENC KNX Hager blanc TR131A

    TR131A

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service par bus
      30 - 30 V
    Connec­ti­vité
    • Proto­cole radio
      Radio KNX
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy, quick­link
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Fréquence
    • Fréquence
      868300000 - 868300000 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion/­prise au Bus système
      Borne de raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Bouton-­pous­soir/in­ter­rup­teur
    • Section de raccor­de­ment en câble souple des entrées
      0,5 - 2,5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide des entrées
      0,5 - 2,5 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TR131A
    PDF
    RoHS report TR131A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image TR131A | Hager Suisse

      Image produit TR131A

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TR131A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit TR131A

      Coupleur de média, blanc, KNX

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Méthode_TR131A_Plugin_FR | Hager Suisse

      Méthode_TR131A_Plugin_FR

      Mode opératoire fr-FR 2013-03-15

      PDF
      689,48 kB
      Image Vorgehensweise_TR131A_Plugin | Hager Suisse

      Vorgehensweise_TR131A_Plugin

      Mode opératoire de-DE 2013-03-15

      PDF
      664,34 kB
    • Instructions de montage

      Image NOTICE Coupleur de médias | Hager Suisse

      NOTICE Coupleur de médias

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27

      PDF
      1,31 MB
    • Logiciel

      Image Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager Suisse

      Logiciel d'application ETS du TR131

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Image Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager Suisse

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • Documentations

      Image Description d'application TR131A-B | Hager Suisse

      Description d'application TR131A-B

      Guide d'application de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,93 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité International 2023-04-19 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-04-19 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group