Access Gate passerelle 2D/IP TJA510N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules6
-
MontageRail DIN
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
-
Indice de protection IPIP20
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP
-
Protocole de communicationLAN
-
FonctionTransformation
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TJA510N
-
Guide d'installation
Configuration manual Controller 2D/IP DE
Guide d'installation de-DE 2023-05-04
PDF12,16 MBConfiguration manual Controller 2D/IP FR
Guide d'installation fr-FR 2023-05-04
PDF10,82 MBGuide d'installation de-DE 2023-01-20
PDF2,06 MBGuide d'installation de-DE 2023-08-17
PDF1,52 MBGuide d'installation en-GB 2023-01-20
PDF2,00 MBGuide d'installation fr-FR 2023-01-20
PDF1,98 MBGuide d'installation it-IT 2023-01-20
PDF2,01 MB -
Outil
Hager Pilot MacOS
Outil International 2024-06-12
DMG81,72 MBHager Pilot Windows
Outil International 2024-06-14
EXE132,78 MBServer Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)
Outil International 2024-06-28
ZIP221,84 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-11-02
PDF154,56 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com