The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • TJA510N

Interface AMD Hager Access Gate 2D/IP TJA510N

EAN
3250610050200
E-nr.
405 831 106
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
786.00 CHF
/ pc. *
786.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Interface AMD Hager Access Gate 2D/IP

TJA510N

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    6
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Compa­ti­bi­lité
  • Tech­nique d'ins­tal­la­tion pour la commu­ni­ca­tion de porte
    IP
Connec­ti­vité
  • Proto­cole de commu­ni­ca­tion
    LAN
Fonc­tions
  • Fonc­tion
    Trans­for­ma­tion

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

RoHS report TJA510N
PDF
REACH declaration TJA510N
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image TJA510N | Hager Suisse

    Image produit TJA510N

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit TJA510N | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit TJA510N

    Access Gate passerelle 2D/IP

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Configuration manual Controller 2D/IP DE | Hager Suisse

    Configuration manual Controller 2D/IP DE

    Guide d'installation de-DE 2023-05-04

    PDF
    12,16 MB
    Image Configuration manual Controller 2D/IP FR | Hager Suisse

    Configuration manual Controller 2D/IP FR

    Guide d'installation fr-FR 2023-05-04

    PDF
    10,82 MB
    Image Guide d'installation  de-DE 2023-01-20 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-DE 2023-01-20

    PDF
    2,06 MB
    Image Guide d'installation  de-DE 2023-08-17 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-DE 2023-08-17

    PDF
    1,52 MB
    Image Guide d'installation  en-GB 2023-01-20 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB 2023-01-20

    PDF
    2,00 MB
    Image Guide d'installation  fr-FR 2023-01-20 | Hager Suisse

    Guide d'installation fr-FR 2023-01-20

    PDF
    1,98 MB
    Image Guide d'installation  it-IT 2023-01-20 | Hager Suisse

    Guide d'installation it-IT 2023-01-20

    PDF
    2,01 MB
  • Outil

    Image Access Client Touch Panel V 1.5.7 | Hager Suisse

    Access Client Touch Panel V 1.5.7

    Elcom Access app 1.5.7 for android

    ZIP
    64,30 MB
    Image Hager Pilot MacOS | Hager Suisse

    Hager Pilot MacOS

    Hager Pilot MacOS 2.2.1

    DMG
    95,45 MB
    Image Hager Pilot Windows | Hager Suisse

    Hager Pilot Windows

    Hager Pilot Windows 2.2.1

    EXE
    152,91 MB
    Image Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Suisse

    Server Software (TJA470, TJA670)

    Server Software 7.1.8

    ZIP
    223,08 MB
    Image Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665) | Hager Suisse

    Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)

    Server Software 7.1.4

    ZIP
    222,81 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2022-11-02 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2022-11-02

    PDF
    154,56 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group