Access Gate 2D/IP Passerelle • TJA510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • TJA510
            Obsolète
            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP
            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP
            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP
            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP
            Obsolète

            Access Gate passerelle 2D/IP

            TJA510

            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP
            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP
            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP
            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP
            Obsolète
            TJA510 - Access Gate passerelle 2D/IP

            Access Gate passerelle 2D/IP TJA510

            EAN
            3599430029493
            E-nr.
            405 830 106
            VPE
            1 pc.

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier

            Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Documents
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • alimen­ta­tion DC 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • alimen­ta­tion DC
            • TGA200

              Alimentation 24V DC 1A

              205.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Capa­cité
            • Nombre de modules
              6
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Rail DIN
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 45 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -25 - 70 °C
            Dimen­sions
            • Hauteur
              90 mm
            • Largeur
              106 mm
            • Profon­deur
              67 mm
            Matière
            • Matière
              Plas­tique
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Compa­ti­bi­lité
            • Tech­nique d'ins­tal­la­tion pour la commu­ni­ca­tion de porte
              2 fils
            Connec­ti­vité
            • Proto­cole de commu­ni­ca­tion
              LAN
            Fonc­tions
            • Fonc­tion
              Trans­for­ma­tion

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image TJA510 | Hager Suisse

              Image produit TJA510

            • Mode d'emploi

              Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

              Additif GB Arabe Hag M

              Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

              PDF
              396,80 kB
              Image Notice d’installation PasserelleBus2F TJA510 Hag D | Hager Suisse

              Notice d’installation PasserelleBus2F TJA510 Hag D

              Mode d'emploi de-DE 2018-02-16

              PDF
              1,70 MB
              Image Notice d’installation PasserelleBus2F TJA510 Hag F | Hager Suisse

              Notice d’installation PasserelleBus2F TJA510 Hag F

              Mode d'emploi fr-FR 2018-02-16

              PDF
              1,62 MB
              Image Notice d’installation PasserelleBus2F TJA510 Hag GB | Hager Suisse

              Notice d’installation PasserelleBus2F TJA510 Hag GB

              Mode d'emploi en-GB 2018-02-16

              PDF
              1,65 MB
              Image Notice d’installation PasserelleBus2F TJA510 Hag I | Hager Suisse

              Notice d’installation PasserelleBus2F TJA510 Hag I

              Mode d'emploi it-IT 2018-02-16

              PDF
              1,65 MB
            • Guide d'installation

              Image Notice Configuration Access Gate TJA510 Hag D | Hager Suisse

              Notice Configuration Access Gate TJA510 Hag D

              Guide d'installation de-DE 2018-03-14

              PDF
              8,83 MB
              Image Notice Configuration Access Gate TJA510 Hag F | Hager Suisse

              Notice Configuration Access Gate TJA510 Hag F

              Guide d'installation fr-FR 2018-06-14

              PDF
              8,77 MB
              Image Notice Configuration Access Gate TJA510 Hag GB | Hager Suisse

              Notice Configuration Access Gate TJA510 Hag GB

              Guide d'installation en-GB 2018-06-14

              PDF
              8,78 MB
              Image Notice Configuration Access Gate TJA510 Hag I | Hager Suisse

              Notice Configuration Access Gate TJA510 Hag I

              Guide d'installation it-IT 2018-06-14

              PDF
              9,10 MB
            • Guide de démarrage utilisateur final

              Image Guide d'instruction rapide pour TJA510 - Access Gate 2D/IP Passerelle (DE, 2018-02) | Hager Suisse

              Guide d'instruction rapide pour TJA510 - Access Gate 2D/IP Passerelle (DE, 2018-02)

              Guide de démarrage utilisateur final de-DE 2018-03-14

              PDF
              3,08 MB
              Image Notice Config Rapide Access Gate TJA510 Hag F | Hager Suisse

              Notice Config Rapide Access Gate TJA510 Hag F

              Guide de démarrage consommateur finale fr-FR 2018-03-14

              PDF
              3,15 MB
              Image Notice Config Rapide Access Gate TJA510 Hag GB | Hager Suisse

              Notice Config Rapide Access Gate TJA510 Hag GB

              Guide de démarrage consommateur finale en-GB 2018-03-14

              PDF
              3,11 MB
              Image Notice Config Rapide Access Gate TJA510 Hag I | Hager Suisse

              Notice Config Rapide Access Gate TJA510 Hag I

              Guide de démarrage consommateur finale it-IT 2018-03-14

              PDF
              3,19 MB
            • Outil

              Image Access Client Touch Panel | Hager Suisse

              Access Client Touch Panel

              Elcom Access app 1.5.7 for android

              ZIP
              64,30 MB
              Image Hager Pilot MacOS | Hager Suisse

              Hager Pilot MacOS

              Hager Pilot MacOS 2.2.1

              DMG
              95,45 MB
              Image Hager Pilot Windows | Hager Suisse

              Hager Pilot Windows

              Hager Pilot Windows 2.2.1

              EXE
              152,91 MB
              Image Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665) | Hager Suisse

              Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)

              Server Software 7.1.4

              ZIP
              222,81 MB
            • Licence de produit

              Image Licence Open Source du TJA510 | Hager Suisse

              Licence Open Source du TJA510

              Licence de produit International 2020-01-01

              PDF
              3,89 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2021-02-15

              PDF
              95,65 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group