The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • TJA451
    EAN
    3250615909596
    E-nr.
    405 980 306
    VPE
    1 pc.

    Kit système domovea TJA451

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit système domovea

    TJA451

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Nombre d'unités de largeur
      10
    Matière
    • Code RAL
      7035

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image TJA451 | Hager Suisse

      Image produit TJA451

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TJA451 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit TJA451

      Kit système domovea

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Lokaler Server domovea TJA 450 / Serveur local domovea TJA450 | Hager Suisse

      Lokaler Server domovea TJA 450 / Serveur local domovea TJA450

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2013-12-20

      PDF
      1,44 MB
    • Guide

      Image Description fonction accès distant domovea DE | Hager Suisse

      Description fonction accès distant domovea DE

      Guide de-DE 2013-02-08

      PDF
      1,98 MB
      Image Description fonction accès distant domovea EN | Hager Suisse

      Description fonction accès distant domovea EN

      Domovea - Remote access

      PDF
      1,95 MB
      Image Description fonction accès distant domovea FR | Hager Suisse

      Description fonction accès distant domovea FR

      Domovea - Accès distant

      PDF
      1,96 MB
      Image Description fonction alarme domovea EN | Hager Suisse

      Description fonction alarme domovea EN

      Domovea - Alarm

      PDF
      664,39 kB
      Image Description fonction alarme domovea FR | Hager Suisse

      Description fonction alarme domovea FR

      Domovea - alarme

      PDF
      662,02 kB
      Image Description fonction gestion énergie domovea FR | Hager Suisse

      Description fonction gestion énergie domovea FR

      Domovea - Energie

      PDF
      1,94 MB
      Image Description fonction portier domovea DE | Hager Suisse

      Description fonction portier domovea DE

      Domovea - Systèmes d'interphone de porte

      PDF
      1,34 MB
      Image Description fonction portier domovea EN | Hager Suisse

      Description fonction portier domovea EN

      Domovea - Doorphone

      PDF
      1,38 MB
      Image Description fonction portier domovea FR | Hager Suisse

      Description fonction portier domovea FR

      Domovea - Systèmes d'interphone de porte

      PDF
      1,51 MB
      Image Description fonction programmation domovea DE | Hager Suisse

      Description fonction programmation domovea DE

      Guide de-DE 2014-10-31

      PDF
      3,44 MB
      Image Description fonction programmation domovea EN | Hager Suisse

      Description fonction programmation domovea EN

      Domovea - Programming

      PDF
      3,33 MB
      Image Description fonction programmation domovea FR | Hager Suisse

      Description fonction programmation domovea FR

      Domovea - Programmation

      PDF
      3,31 MB
      Image Description fonction séquences domovea DE | Hager Suisse

      Description fonction séquences domovea DE

      Guide de-DE 2014-10-31

      PDF
      3,28 MB
      Image Description fonction séquences domovea EN | Hager Suisse

      Description fonction séquences domovea EN

      Domovea - Sequences

      PDF
      3,00 MB
      Image Description fonction séquences domovea FR | Hager Suisse

      Description fonction séquences domovea FR

      Domovea - Séquences

      PDF
      3,17 MB
      Image Documentation installation domovea DE | Hager Suisse

      Documentation installation domovea DE

      Guide de-DE 2015-09-01

      PDF
      5,72 MB
      Image Documentation installation domovea EN | Hager Suisse

      Documentation installation domovea EN

      Domovea - Installer manual

      PDF
      5,83 MB
      Image Documentation installation domovea FR | Hager Suisse

      Documentation installation domovea FR

      Domovea - Manuel de l’installateur

      PDF
      5,48 MB
      Image Guide de-DE 2012-08-01 | Hager Suisse

      Guide de-DE 2012-08-01

      PDF
      607,07 kB
      Image Guide de-DE 2016-08-31 | Hager Suisse

      Guide de-DE 2016-08-31

      PDF
      46,37 kB
      Image Guide de-DE 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide de-DE 2020-01-01

      PDF
      345,26 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group