The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Tech­no­logie de sécu­rité
    • Détec­teurs de fumée/de chaleur
    • Détec­teurs de fumée/de chaleur radio et acces­soires
    • TG551A
    RF AP détecteur de fumée, alarme de fumée, détecteur de chaleur, alarme de chaleur Hager TG551A Komfort VdS Q, interconnexion radio: 40 détecteurs max., hauteur de montage recommandée 2.5 m, couverture moyenne: 50 m2, principe de la lumière diffusée, arrêt d'alarme IR, volume du signal ca. 85 dB/3 m, fonction de test automatique intégrée, avec 2 batteries au lithium 3 V, non interchangeable, durée de vie de la batterie ≥ 10 ans, T -10…55 °C
    EAN
    3599430009747
    E-nr.
    961 815 004
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Détec­teurs de fumée/de chaleur radio et acces­soires

    Détecteur de fumée/chaleur AP RF Hager VDS Q, batterie 6V, blanc TG551A

    Prix*
    152.50 CHF
    / pc. *
    152.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Détecteur de fumée/chaleur AP RF Hager VDS Q, batterie 6V, blanc

    TG551A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Socle pour détec­teur d'in­cendie 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Socle pour détec­teur d'in­cendie
    • RXA05X

      Socle de raccordement avec relais, 230 volts

      70.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      Batterie lithium 6 V
    Connec­ti­vité
    • Inter­con­nec­table
      Oui
    • Connexion par radio en option
      Non
    • Mode de liaison
      Radio
    Equi­pe­ment
    • Inten­sité sonore du buzzer
      85 dB
    Dimen­sions
    • Diamètre
      116 mm
    • Hauteur
      49 mm
    Pile
    • Durée de vie de la batterie
      10 ans pile lithium non remplaçable
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP22
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 65 °C
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image TG551A | Hager Suisse

      Image produit TG551A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TG551A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit TG551A

      Détecteur de fumée et chaleur interconnectable radio, pile lithium 10 ans

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE 2023-02-23 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE 2023-02-23

      PDF
      1,02 MB
      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23 | Hager Suisse

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23

      PDF
      5,68 MB
      Image Notice Installation Détecteur Fumée TG551A hag M | Hager Suisse

      Notice Installation Détecteur Fumée TG551A hag M

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2019-03-10

      PDF
      3,75 MB
      Image Notice d'installation pour TG551A - Détecteur de fumée et chaleur interconnectable radio (DE, 2019-12) | Hager Suisse

      Notice d'installation pour TG551A - Détecteur de fumée et chaleur interconnectable radio (DE, 2019-12)

      Mode d'emploi de-DE 2019-01-01

      PDF
      715,72 kB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2023-05-03 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2023-05-03

      PDF
      836,69 kB
    • Certificat de produit

      Image Certificat de Performance 292074 | Hager Suisse

      Certificat de Performance 292074

      Certificat de produit de-DE 2019-03-11

      PDF
      233,31 kB
      Image Certificat de produit de-DE 2025-08-19 | Hager Suisse

      Certificat de produit de-DE 2025-08-19

      PDF
      477,93 kB
      Image Certificat de produit en-GB 2023-06-06 | Hager Suisse

      Certificat de produit en-GB 2023-06-06

      PDF
      113,49 kB
      Image Certificat de produit fr-FR 2023-06-01 | Hager Suisse

      Certificat de produit fr-FR 2023-06-01

      PDF
      123,42 kB
      Image Certificat de produit fr-FR 2026-06-09 | Hager Suisse

      Certificat de produit fr-FR 2026-06-09

      PDF
      123,66 kB
      Image TG551AX_RAUCHWARNMELDER_0333-CPR-292074_FR_2014-06-03 | Hager Suisse

      TG551AX_RAUCHWARNMELDER_0333-CPR-292074_FR_2014-06-03

      Certificat de produit fr-FR, de-DE 2014-04-11

      PDF
      126,38 kB
      Image VdS certificate (DE, EN) | Hager Suisse

      VdS certificate (DE, EN)

      VdS certificate for TG551A (German & English)

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de performance

      Image DOP hager TG551 AL 201403 | Hager Suisse

      DOP hager TG551 AL 201403

      Déclaration de performance de-DE 2014-04-11

      PDF
      375,74 kB
      Image Déclaration de performance de-DE 2023-08-25 | Hager Suisse

      Déclaration de performance de-DE 2023-08-25

      PDF
      477,93 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-28

      PDF
      380,09 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      2
    • 1
      RXA05X - Socle avec relais Hager pour TG55xA
      RXA05X
      Socle de raccordement avec relais, 230 volts
      Prix*
      70.20 CHF
      / pc. *
      70.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      TG550A - Détecteur de fumée RF AP Hager VDS Q, batterie 6V, blanc
      TG550A
      Détecteur fumée, interconnectable radio, pile lithium 10 ans
      Prix*
      132.50 CHF
      / pc. *
      132.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group