The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Appa­reils de mesure multi­fonc­tions
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour systèmes de jeu de barres et acces­soires
    • SRS410
    EAN
    4049857064441
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour jeux de barres et acces­soires
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour systèmes de jeu de barres et acces­soires
    • Voir plus

    Transformateur de Courant sommateur BGGSU4 4x5/5A 10VA Classe 1 SRS410

    Prix*
    397.00 CHF
    / pc. *
    397.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Transformateur de Courant sommateur BGGSU4 4x5/5A 10VA Classe 1

    SRS410

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant somma­teur
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      1
    Puis­sance
    • Puis­sance
      10 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      151 mm
    • Largeur
      119,50 mm
    • Profon­deur
      90 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 40 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Classe d'iso­la­tion
      E
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      5 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      5 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH SRS410
    PDF
    Hager Rapport RoHS SRS410
    PDF

    Documents

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SRS410 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SRS410

      Transformateur de Courant sommateur BGGSU4 4x5/5A 10VA Classe 1

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SRI03005 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 113 300/5A 5VA classe 1
      SRI03005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 413 300/5A 5VA Classe 1
      Prix*
      71.50 CHF
      / pc. *
      71.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      SRA02005 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 113 200/5A 2.5VA classe 1
      SRA02005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2, 5VA Classe 1
      Prix*
      55.70 CHF
      / pc. *
      55.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      SRA02505 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 113 250/5A 2.5VA classe 1
      SRA02505
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2, 5VA Classe 1
      Prix*
      55.70 CHF
      / pc. *
      55.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      SRC04005 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 113 400/5A 5VA classe 1
      SRC04005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 400/5A 5VA Classe 1
      Prix*
      71.50 CHF
      / pc. *
      71.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      SRS215 - Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 15VA Classe 1
      SRS215
      Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 15VA Classe 1
      Prix*
      283.00 CHF
      / pc. *
      283.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group