The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Appa­reils de mesure multi­fonc­tions
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour systèmes de jeu de barres et acces­soires
    • SRS205
    EAN
    4049857064403
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour jeux de barres et acces­soires
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour systèmes de jeu de barres et acces­soires
    • Voir plus

    Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 5VA Classe 1 SRS205

    Prix*
    202.00 CHF
    / pc. *
    202.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 5VA Classe 1

    SRS205

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant somma­teur
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      1
    Puis­sance
    • Puis­sance
      5 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      65 mm
    • Profon­deur
      62 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 40 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP10
    • Classe d'iso­la­tion
      F
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      5 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      5 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH SRS205
    PDF
    Hager Rapport RoHS SRS205
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SRS205 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SRS205

      Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 5VA Classe 1

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SRR01255A - Convertisseur de courant Hager SRR01255A SC1 125A/5A classe 1
      SRR01255A
      Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 125/5A 0.2VA Classe 1
      Prix*
      143.50 CHF
      / pc. *
      143.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      SRR01005A - Convertisseur de courant Hager SRR01005A SC1 100A/5A classe 1
      SRR01005A
      Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 100/5A 0.2VA Classe 1
      Prix*
      143.50 CHF
      / pc. *
      143.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      SRA02005 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 113 200/5A 2.5VA classe 1
      SRA02005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2, 5VA Classe 1
      Prix*
      55.70 CHF
      / pc. *
      55.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      SRR02005A - Convertisseur de courant Hager SRR02005A SC1 200A/5A classe 1
      SRR02005A
      Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 200/5A 0.6VA Classe 1
      Prix*
      145.50 CHF
      / pc. *
      145.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      SRR02505A - Convertisseur de courant Hager SRR02505A SC1 250A/5A classe 1
      SRR02505A
      Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1
      Prix*
      145.50 CHF
      / pc. *
      145.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group