The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • SPN801R

Parafoudre 4P débrochable 100kA type 1 avec voyant de fin de vie et contact TNS SPN801R

EAN
3250615660930
E-nr.
808 424 304
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Produits de suivi :

SPA801

Parafoudre 4P débrochable 100kA type 1 avec voyant de fin de vie et contact TNS

SPN801R

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Jeu de barres de phase modu­laire 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • KDN380A

    Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 12M

    19.50 CHF  / pc.*
  • KDN380B

    Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

    80.80 CHF  / pc.*
  • KDN480B

    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

    109.50 CHF  / pc.*
  • KDN363F

    Barre de pontage 3P+N 63A fourche 10mm² 12M

    21.95 CHF  / pc.*
  • KDN480A

    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

    26.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Confi­gu­ra­tion du réseau
  • Type de réseau
    TN-S, TT
Courant élec­trique
  • Courant choc (Iimp) L-N(­PEN)/ N-PE
    100 kA
Equi­pe­ment
  • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
    Oui
Normes
  • Classe d'exi­gence IEC61643
    T1, T2
Capa­cité
  • Nombre de modules
    8
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -40 - 60 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    95,2 mm
  • Largeur
    142,4 mm
  • Profon­deur
    67 mm
Commandes et indi­ca­teurs
  • Témoin lumi­neux
    Indi­ca­teur de fin de vie

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SPN801R | Hager Suisse

    Image produit SPN801R

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit SPN801R | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit SPN801R

    Parafoudre 4P débrochable 100kA type 1 avec voyant de fin de vie et contact TNS

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Parafoudre SPN801 SPN801R | Hager Suisse

    Parafoudre SPN801 SPN801R

    Guide d'installation cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

    PDF
    985,11 kB
  • Fiche technique

    Image UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Suisse

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group