The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • SPN418
    EAN
    3250615660770
    E-nr.
    808 414 624
    VPE
    1 pc.

    Parafoudre 4P débrochable 40kA type 2 avec voyant fin de vie SPN418

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Parafoudre 4P débrochable 40kA type 2 avec voyant fin de vie

    SPN418

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Jeu de barres de phase modu­laire 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • KDN380A

      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 12M

      19.50 CHF  / pc.*
    • KDN380B

      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

      80.80 CHF  / pc.*
    • KDN480B

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

      109.50 CHF  / pc.*
    • KDN363F

      Barre de pontage 3P+N 63A fourche 10mm² 12M

      21.95 CHF  / pc.*
    • KDN480A

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

      26.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Tension de service continue Uc selon IEC61643-1
      275 V
    • Niveau de protec­tion Up IEC61643-1
      1,50 kV
    • Niveau de protec­tion Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11
      1,50 kV
    • Niveau de protec­tion Up L-N/PEN selon IEC61643-11
      1500 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Courant élec­trique
    • Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-­N(­PEN)/ N-PE
      20 kA
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      125 A
    • Courant choc (Iimp) L-N(­PEN)/ N-PE
      40 kA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      67 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 60 °C
    Confi­gu­ra­tion du réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3,60 - 3,60 Nm

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SPN418 | Hager Suisse

      Image produit SPN418

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPN418 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SPN418

      Parafoudre 4P débrochable 40kA type 2 avec voyant fin de vie

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419 | Hager Suisse

      Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419

      Guide d'installation cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

      PDF
      950,45 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-11-09

      PDF
      571,86 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group