The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • SPN190

Parafoudre 1P 25kA class 1 TT+TN-C/S pour barre PEN/N SPN190

EAN
3250615660060
E-nr.
808 425 804
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Parafoudre 1P 25kA class 1 TT+TN-C/S pour barre PEN/N

SPN190

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Confi­gu­ra­tion du réseau
  • Type de réseau
    TN, TT
Courant élec­trique
  • Courant tenue aux chocs Iimp (10/350 µs) selon IEC61643 L-N(­PEN)/ N-PE
    25 kA
Equi­pe­ment
  • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
    Oui
Normes
  • Classe d'exi­gence IEC61643
    T1
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    35 - 50 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    35 - 50 mm²

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SPN190 | Hager Suisse

    Image produit SPN190

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit SPN190 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit SPN190

    Parafoudre 1P 25kA class 1 TT+TN-C/S pour barre PEN/N

    PDF
  • Guide d'installation

    Image parafoudres | Hager Suisse

    parafoudres

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2014-04-28

    PDF
    1,31 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group