The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • SPN115

Parafoudre 1P débrochable 40kA type 2 avec voyant fin de vie SPN115

EAN
3250615660701
E-nr.
808 411 824
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Parafoudre 1P débrochable 40kA type 2 avec voyant fin de vie

SPN115

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Jeu de barres de phase modu­laire 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • KDN380A

    Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 12M

    19.50 CHF  / pc.*
  • KDN380B

    Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

    80.80 CHF  / pc.*
  • KDN480B

    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

    109.50 CHF  / pc.*
  • KDN363F

    Barre de pontage 3P+N 63A fourche 10mm² 12M

    21.95 CHF  / pc.*
  • KDN480A

    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

    26.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension de service continue Uc selon IEC61643-1
    275 V
  • Niveau de protec­tion Up IEC61643-1
    1,50 kV
  • Niveau de protec­tion Up L-N/PEN selon IEC61643-11
    1500 V
Courant élec­trique
  • Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-­N(­PEN)/ N-PE
    20 kA
  • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
    125 A
  • Courant choc (Iimp) L-N(­PEN)/ N-PE
    40 kA
Dimen­sions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    35,6 mm
  • Profon­deur
    67 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -40 - 80 °C
Confi­gu­ra­tion du réseau
  • Type de réseau
    TN-S, TT
Equi­pe­ment
  • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
    Non
Normes
  • Classe d'exi­gence IEC61643
    T2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    3,60 - 3,60 Nm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration SPN115
PDF
Hager RoHS report SPN115
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SPN115 | Hager Suisse

    Image produit SPN115

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit SPN115 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit SPN115

    Parafoudre 1P débrochable 40kA type 2 avec voyant fin de vie

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Parafoudre SPN115, SPN117 | Hager Suisse

    Parafoudre SPN115, SPN117

    Guide d'installation cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

    PDF
    866,93 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-11-09

    PDF
    571,86 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group