The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • SPK603

Parasurtension Hager SPD 185V 5kA 25mm pour VDSL SPK603

EAN
3250615515087
E-nr.
808 400 014
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.

Parasurtension Hager SPD 185V 5kA 25mm pour VDSL

SPK603

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
  • Couple de serrage
    0,22 - 0,22 Nm
Normes
  • Classe d'exi­gence IEC61643
    C1, C2, C3, D1, B2
Tension
  • Tension de service continue Uc selon IEC61643-1
    130 V
  • Niveau de protec­tion Up IEC61643-1
    0,25 kV
Courant élec­trique
  • Courant nominal de décharge In 8 - 20 µs C2 IEC61643
    5 kA
  • Courant choc (Iimp) L-N(­PEN)/ N-PE
    10 kA
Dimen­sions
  • Hauteur
    102 mm
  • Largeur
    25 mm
  • Profon­deur
    63,5 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -40 - 85 °C
Equi­pe­ment
  • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
    Non
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,14 - 1,5 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    0,14 - 1,5 mm²

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH SPK603
PDF
Hager Rapport RoHS SPK603
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SPK603 | Hager Suisse

    Image produit SPK603

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit SPK603 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit SPK603

    Parafoudre 2P pour ligne VDSL

    PDF
  • Guide d'installation

    Image ID1_SPK603-900_6LE007479Aa | Hager Suisse

    ID1_SPK603-900_6LE007479Aa

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28

    PDF
    496,94 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group