Parasurtension Hager SPD 3P 20kA télécomm. TN-C Imax 40kA Up 1.5kV 3UM SPB315
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de barres de phase modulaire 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles3P
-
Position du neutreDroite
-
Nombre de modules3
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Tension de service continue Uc selon IEC61643-1275 V
-
Niveau de protection Up IEC61643-11,35 kV
-
Tension de service nominale, AC (contact de signal)5 - 250 V
-
Tension de service nominale DC (contact de signal)5 - 30 V
-
Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-111350 V
-
Tension de test de référence Utest, AC255 V
-
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 13
-
Tension nominale240 - 415 V AC ± 10%
-
Courant de court-circuit nominal (Isccr)25 kA
-
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)125 A
-
Protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)80 A
-
Courant nominal de décharge20 kA
-
Courant nominal de fonctionnement AC (contact de signal)5 - 750 mA
-
Courant de service nominal, DC (contact de signal)0,005 - 1 A
-
Courant de décharge max. (Imax)40 kA
-
Courant résiduel IPE≤ 0.45 mA
-
Hauteur98,7 mm
-
Largeur53,4 mm
-
Profondeur65,7 mm
-
Longueur de dénudage16 mm
-
Longueur de dénudage (contact de signal)7 mm
-
Température de service-40 - 80 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution5 - 95%
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Altitude2000 m
-
Type de réseauTN-C, TN, TT
-
Schéma TNOui
-
Schéma TN-COui
-
Schéma TN-C-SNon
-
Schéma TN-SNon
-
Schéma TTOui
-
Schéma ITNon
-
Schéma DCNon
-
Avec contact de signalisation à distanceOui
-
Courant nominal de charge IL80 A
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1,5 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1,5 - 35 mm²
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)3
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 25 mm²
-
Section, conducteur flexible (contact de signal)0,14 - 1,5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 35 mm²
-
Section, conducteur rigide (contact de signal)0,14 - 1,5 mm²
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Nombre de points de connexion1
-
Classe d'exigence IEC61643T2
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Couple de serrage3 - 4,5 Nm
-
Compatible pour une installation en intérieurOui
-
Avec fusible de protection intégréNon
-
Type de montageRail DIN
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
-
Type de connexion (contact de signal)Raccordement à fiche, Raccordement borne à vis
-
Convient pour une configuration supplémentaire du systèmeNon
-
Caractéristique du fusiblegG
-
StandardIEC/EN 61643-11
-
Filtrer type de produitSPD
-
Mode de protectionL-N, L-PEN
-
Facteur de déclenchement k1,6
-
Comportement TOV à UT350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Classe de protectionClasse II
-
Couleur du produitGris clair
-
Code RAL7035
-
MatièreThermoplastique, Polyamide (PA)
-
Est accessibleOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit SPB315
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SPB315
Parafoudre T2 3P 40kA TNC avec voyant fin de vie + contact signalisation
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB