The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • SPB015N
    Module enfichable Hager SPB, tension nominale AC 240 V, courant d'impact de fuite nominal (8/20) 20 kA, courant de décharge (8/20) max. 40 kA, niveau de protection 1.5 kV, niveau de protection L-N 1.5 kV, niveau de protection N-PE 1.5 kV, section max. de conducteur rigide (uni-/multifilaire) 35 mm², section max. de conducteur souple (fils fin) 25 mm², dimension 1 UM
    EAN
    3250615514868
    E-nr.
    808 490 234
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2

    Module enfichable Hager SPB T2 N-PE 20kA Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV 1UM SPB015N

    Prix*
    122.00 CHF
    / pc. *
    122.00 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    catalog.product_page.follow_up.title

    SPE040N

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Module enfichable Hager SPB T2 N-PE 20kA Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV 1UM

    SPB015N

    • Caractéristiques techniques
    • Documents

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de test de réfé­rence Utest, AC
      255 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension de service continue Uc selon IEC61643-1
      260 V
    • Niveau de protec­tion Up IEC61643-1
      1,50 kV
    • Tension nomi­nale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    • Alti­tude
      2000 m
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      52,4 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      55,3 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      ‌Rac­cor­de­ment à fiche
    • Type de montage
      Sur l'élé­ment de base
    Courant élec­trique
    • Capa­cité d'ex­tinc­tion du courant de suite
      0,1 kA
    • Courant de décharge max. (Imax)
      40 kA
    • Courant nominal de décharge
      20 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Usage interne unique­ment
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Sécu­rité
    • Mode de protec­tion
      N-PE
    • Compor­te­ment TOV à UT
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Confi­gu­ra­tion du réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Usage
    • Est acces­sible
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SPB015N | Hager Suisse

      Image produit SPB015N

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SPB015N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SPB015N

      Cartouche T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Suisse

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Déclaration de conformité International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-12-20 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-12-20 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group