The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • SP120
    EAN
    3250615661203
    E-nr.
    808 421 024
    VPE
    1 pc.

    Parafoudre 1P monobloc 50kA type 1 SP120

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Parafoudre 1P monobloc 50kA type 1

    SP120

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Jeu de barres de phase modu­laire 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • KDN380A

      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 12M

      19.50 CHF  / pc.*
    • KDN380B

      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

      80.80 CHF  / pc.*
    • KDN480B

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

      109.50 CHF  / pc.*
    • KDN363F

      Barre de pontage 3P+N 63A fourche 10mm² 12M

      21.95 CHF  / pc.*
    • KDN480A

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

      26.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Confi­gu­ra­tion du réseau
    • Type de réseau
      TN, TT
    Courant élec­trique
    • Courant tenue aux chocs Iimp (10/350 µs) selon IEC61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Courant choc (Iimp) L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC61643
      T1
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      36 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Témoin lumi­neux
      Sans

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SP120 | Hager Suisse

      Image produit SP120

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SP120 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SP120

      Parafoudre 1P monobloc 50kA type 1

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice parafoudre SP 120 | Hager Suisse

      Notice parafoudre SP 120

      Guide d'installation cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-03-20

      PDF
      513,54 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group