support SL20115 avec 3xT13p noir • SL20115913P9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux à plinthes
  • Supports d'ap­pa­reils pour les canaux de plinthes
  • SL20115913P9011

Support d'appareil Hager pour SL20115 noir, 3×T13

SL20115913P9011

  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Support d'appareil Hager pour SL20115 noir, 3×T13 SL20115913P9011

EAN
4012740835848
E-nr.
127 688 212
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
70.20 CHF
/ pc. *
70.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Acces­soires
  • Pré-­équipé avec
    Prise de courant
Dimen­sions
  • Hauteur
    115 mm
  • Largeur
    20 mm
Equi­pe­ment
  • Boîtier vide
    Non
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
Matière
  • Couleur
    Noir graphite
  • Code RAL
    9011
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5 - 60 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL20115913P9011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL20115913P9011 (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SL20115913P9011 | Hager Suisse

    Image produit SL20115913P9011

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2011-06-28 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2011-06-28

    PDF
    603,41 kB
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Suisse

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Suisse

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL20055903C9011 - Support d'appareil Hager pour SL20055 vide, noir
    SL20055903C9011
    support SL20055 nu noir
    Prix*
    35.15 CHF
    / pc. *
    35.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    SL20055903C9016 - Boîtier d'appareils tehalit SL20055 vide, blanc trafic
    SL20055903C9016
    support SL20055 nu alu
    Prix*
    35.15 CHF
    / pc. *
    35.15 CHF
    / pc. *
  • 3
    SL20055903CD1 - Support d'appareil Hager pour SL20055 vide, décor aluminium
    SL20055903CD1
    support SL20055 nu aluminium
    Prix*
    45.65 CHF
    / pc. *
    45.65 CHF
    / pc. *
  • 4
    SL20055905C9011 - Support d'appareil Hager pour SL20055 noir, 2×cat.5e
    SL20055905C9011
    support SL20055 2xcat.5e CH noir
    Prix*
    72.70 CHF
    / pc. *
    72.70 CHF
    / pc. *
  • 5
    SL20055905C9016 - Boîtier d'appareils tehalit SL20055 2×Cat.5e CH, blanc trafic
    SL20055905C9016
    support SL20055 2xcat.5e CH blanc
    Prix*
    72.70 CHF
    / pc. *
    72.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group