Boîtier d'appareils tehalit SL20080 3×T13 1×S, blanc trafic SL20080913G9016
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Pré-équipé avecPrise de courant
-
Hauteur140 mm
-
Largeur105 mm
-
Profondeur48 mm
-
Nombre d'unités3
-
Boîtier videNon
-
Tension nominale230 - 230 V
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Indice de protection IPIP40
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Température de service5 - 60 °C
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Format appareillages compatibles47 x 45 mm
-
Type de montageModulable, borne à vis, Fixation par encliquetage
-
Modèle de prise de courantCH
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit SL20080913G9016
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SL20080913G9016
support SL20080 avec 3xT13 1xs blanc
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2011-06-28
PDF603,41 kB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,08 MB